ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO シャークアンカー15cm 50本入【50個入り】

通常単価(税別)
1,646
税込単価
1,811
通常出荷日:1日目

【特長】・頭部がフラット面で、打ち込みしやすく、シートに刺しやすい四方トゲの形状です。・強化プラスチッ...

詳細を確認
  • ブラック
  • JANコード
    4989999447552
  • トラスココード
    855-5884
  • 質量(g)
    1400
  • 材質1
    ポリブレチレンテフタレート(PBT)
  • 長さ(mm)
    150
  • 防炎性能試験番号
    TRUE
  • 直径(mm)
    50

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番:

SA-15-50P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

図面

SA-15-50P

TRUSCO シャークアンカー15cm 50本入 図面

SA-15-50Pの仕様・寸法情報

ブラック
JANコード
4989999447552
トラスココード
855-5884
質量(g)
1400
材質1
ポリブレチレンテフタレート(PBT)
長さ(mm)
150
防炎性能試験番号
TRUE
直径(mm)
50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SA-15-50P
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,646
( 1,811 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部がフラット面で、打ち込みしやすく、シートに刺しやすい四方トゲの形状です。
・強化プラスチック製で、衝撃性・耐薬品性に優れています。
・防草シートにしっかりと刺さり、抜けにくい杭です。
【用途】
・防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO シャークアンカー15cm 50本入の型番SA-15-50Pのページです。 型番SA-15-50Pに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO シャークアンカー15cm 50本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO シャークアンカー15cm 50本入
防炎ブルーシート #2500 ロールタイプ
ブル-シート#2200
ブルーシート アルファーシート #1500
養生ブルーマット
TRUSCO ブルーシートカバー(ボックス型・防炎)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,64629,39436,9692,056 -3,8304,745 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜19日目1日目
ブラックブルーブルーブルーブルーブルー
JANコード498999944755249899991023694989999955200-4550414290017-
トラスココード855-5884161-1151116-1331-666-4561-
質量(g)140010800.020000-1500.0-
材質1ポリブレチレンテフタレート(PBT)シート本体:ポリエチレンポリエチレン(PE)シート:ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)シート本体:ポリエチレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト