17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

和みシート ターコイズブルー

和みシート ターコイズブルー

通常単価(税別)
1,184円~2,864円
税込単価
1,302円~3,150円
通常出荷日:1日目

【特長】・日本の景観に調和する新色シートで、景観を保つ色合いと菱模様です・ターコイズブルー・ラミネート...

詳細を確認
  • 防炎性能試験番号
    TRUE
  • 仕様1
    厚さ(mm):0.18・色:ターコイズブルー・ナチュラル・ハトメピッチ(cm):90・引張強度:縦680N/5cm、横730N/5cm・ハトメピッチ:約90cm【材質/仕上】・シート:ポリエチレン(PE)・ハトメ:ポリエチレン(PE)
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

仕様

TNGM-1827B【商品仕様】
・幅(m):1.8
・長さ(m):2.7
・ハトメ数(個):10
・JANコード:4989999448436
・トラスココード:855-8077
・質量:0.8kg
TNGM-1818B【商品仕様】
・幅(m):1.8
・長さ(m):1.8
・ハトメ数(個):8
・JANコード:4989999448429
・トラスココード:855-8076
・質量:0.5kg
TNGM-2736B【商品仕様】
・幅(m):2.7
・長さ(m):3.6
・ハトメ数(個):14
・JANコード:4989999448450
・トラスココード:855-8079
・質量:1.5kg

図面

TRUSCO 和みシート 幅5.4mX長さ5.4m ターコイズブルー 図面

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

仕様2

RoHS2(10物質)?最小発注数量
・幅(m):1.8・長さ(m):1.8・ハトメ数(個):8・JANコード:4989999448429・トラスココード:855-8076・質量:0.5kg
対応
1個
・幅(m):2.7・長さ(m):3.6・ハトメ数(個):14・JANコード:4989999448450・トラスココード:855-8079・質量:1.5kg
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,184円
( 1,302円 )
1日目
2,864円
( 3,150円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本の景観に調和する新色シートで、景観を保つ色合いと菱模様です
・ターコイズブルー・ラミネート面とナチュラルラミネート面(敷物風)のリバーシブル構造で場面に応じて使い分けできます
・紫外線劣化防止剤の配合により、従来品比約3倍長持ちします
・プラスチックハトメなので、処分廃棄時に分別不要です
【用途】
・野積みカバーに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

和みシート ターコイズブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
和みシート ターコイズブルー
UVシート[#4000]
UVシルバーシート #4000 SL40シリーズ
UVクリアシート
UVシルバーシート #3000
エコUVシート #4000 シルバー
メーカートラスコ中山エスコユタカメイクエスコユタカメイクトラスコ中山
通常価格1,184円-9,740円 -1,330円 -4,493円 -816円 -2,591円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜
防炎性能試験番号TRUE-----
仕様1厚さ(mm):0.18・色:ターコイズブルー・ナチュラル・ハトメピッチ(cm):90・引張強度:縦680N/5cm、横730N/5cm・ハトメピッチ:約90cm【材質/仕上】・シート:ポリエチレン(PE)・ハトメ:ポリエチレン(PE)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

UVシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト