ファクトリーサプライ用品技術窓口

フリップチャートプロ キャスター付

通常単価(税別)
13,920円
税込単価
15,312円
通常出荷日:1日目

【特長】・【在庫限り特価にてご提供】特価前オレンジブック価格:46741円(税抜き)。・伸縮バーで記入...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スタンド式
  • 外形寸法(mm)奥行
    700
  • 外形寸法(mm)間口
    700

ご注意

  • 専用用紙FR64は別売りです。

型番:

EX81B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EX81Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンド式
外形寸法(mm)奥行
700
外形寸法(mm)間口
700
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EX81B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,920円
( 15,312円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・【在庫限り特価にてご提供】特価前オレンジブック価格:46741円(税抜き)。
・伸縮バーで記入済みのフリップペーパーを保持できます。
・安定性を高めるロック機能付きのキャスターで簡単に移動できます。
【材質】
・板面:ホワイト

ご注意

  • 専用用紙FR64は別売りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリップチャートプロ キャスター付の型番EX81Bのページです。 型番EX81Bに関する仕様情報を記載しております。
フリップチャートプロ キャスター付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリップチャートプロ キャスター付
キャスタースタンド
ホワイトボード(両面無地・キャスター付)
リーフレットスタンド キャスター・アジャスター付
ヘルメットカバーメッシュポケット付
スイング標識金具付
メーカーWRITE BESTシンエイWRITE BESTNIKKEN I&Sユニットつくし工房
通常価格13,920円20,813円15,282円 -44,959円 -2,604円10,427円
通常出荷日1日目1日目1日目〜5日目1日目〜4日目〜
商品タイプスタンド式-黒板スタンド式--
外形寸法(mm)奥行700-500---
外形寸法(mm)間口700-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました