ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダイケン ドアハンガー ニュートン40単車2型

通常単価(税別)
6,771
税込単価
7,448
通常出荷日:1日目

【特長】・ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。・胴体の軸受には...

詳細を確認
  • N40のハンガーレール以外には使用しないでください。

型番:

N40-2WS2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N40-2WS2の仕様・寸法情報

種類
戸車・吊車
材質1
スチール(SPHC)
材質2
樹脂
全長(mm)
59.6
耐荷重(kg)
200(2個吊当り)
JANコード
4968957410883
トラスココード
855-8696
質量(g)
440.0

型番リスト

表示件数
型番
N40-2WS2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,771
( 7,448 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。
・胴体の軸受にはベアリングを使用しています。
【商品仕様】
・主にカーブレールに使う吊り車です。
・耐荷重(kg/個):100
・適用レール:N40-HR
・品名:単車2型
・材質/仕上:スチール(SPHC)
・質量:0.44kg
・トラスココード:855-8696
・JANコード:4968957410883

ご注意

  • N40のハンガーレール以外には使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイケン ドアハンガー ニュートン40単車2型の型番N40-2WS2のページです。 型番N40-2WS2に関する仕様情報を記載しております。
ダイケン ドアハンガー ニュートン40単車2型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイケン ドアハンガー ニュートン40単車2型
ダイケン ドアハンガー ニュートン40ツール単車
ダイケン ドアハンガー ニュートン20単車2型
ダイケン ドアハンガー ニュートン10単車2型
ドアハンガー ニュートン40用複車
ダイケン 2号ステンレスドアハンガー用ツール単車2型
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格6,7715,2175,2174,58810,7408,131
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
種類戸車・吊車戸車・吊車戸車・吊車戸車・吊車戸車・吊車戸車・吊車
材質1スチール(SPHC)スチール(SPHC)スチール(SPHC)スチール(SPHC)スチール(SPHC)本体:ステンレス(SUS304)
材質2樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂戸車:ステンレス(SUS304)
全長(mm)59.659.659.648.6-48.5
耐荷重(kg)200(2個吊当り)100(1個吊当り)100(2個吊当り)60(2個吊当り)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました