ファクトリーサプライ用品技術窓口





アルミ製衝立 透明防炎タイプ W1,000×H1,500mm 寸法図

使用例
| 仕様・規格 | 組立式 間口:1,000mm 奥行:600mm 高さ:1,500mm |
|---|---|
| 材質 | フレーム:アルミニウム合金 シート:防災軟質塩化ビニール |
| 質量・質量単位 | 4.3kg |
| 製造国 | 日本 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
27,254円 ( 29,979円 ) | 4日目 |
30,402円 ( 33,442円 ) | 4日目 |
31,754円 ( 34,929円 ) | 4日目 |
34,894円 ( 38,383円 ) | 4日目 |
39,396円 ( 43,336円 ) | 4日目 |
【特長】
・アルミ製の簡易衝立です。
・防炎性のある透明フィルムです。
・別売のキャスターを付けると移動式にできます。
【用途】
・工場や作業場の間仕切りに。
・防塵対策に。
・簡易の安全フレームとして。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

岡田装飾金物
岡田 ステンフラットバー 4m 3×20
0通常価格(税別):14,432円

TOSO(トーソー)
ロールスクリーン Sロ-ル採光
0通常価格(税別):5,196円~

杉田エース
大型カーテンレール D40レール
5通常価格(税別):397円~

SOWA
ワンタッチ折りたたみ棚受「タッチポン」
5通常価格(税別):4,516円~

スガツネ工業
LAMP パネル吊金具 AUH型
4通常価格(税別):1,860円

ヒナカ
ビニールカーテン 耐候/防炎
3.8通常価格(税別):14,476円~

タキゲン製造
プラスチックファスナーキャップ FC-742
0通常価格(税別):19円

スガツネ工業
ステンレス 折りたたみ棚受 EBN-DA型 ダンパー内蔵
0通常価格(税別):13,751円~

スガツネ工業
ステンレス 折りたたみ棚受 EBN型 重量用
0通常価格(税別):8,610円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ