ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 レターケース(A4型・浅型タイプ) |
|
エスコ 320x390mm オフィスチェスト |
|
セキセイ デスクトレー A4 タテ スモーク |
|
トラスコ中山 カタログケース(A4・A3タイプ) A2C-W |
|
ミスミ マグネットベース(フレキシブル) |
|
サカエ 作業台用オプション フリーハンガー |
【特長】各引出しに見出しカード各2枚付でA4・A3タイプのカタログケースです。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
34,374円 ( 37,811円 ) | 8日目 |
45,669円 ( 50,236円 ) | 5日目 |
37,961円 ( 41,757円 ) | 8日目 |
52,410円 ( 57,651円 ) | 8日目 |
40,674円 ( 44,741円 ) | 8日目 |
51,803円 ( 56,983円 ) | 8日目 |
61,413円 ( 67,554円 ) | 8日目 |
70,569円 ( 77,626円 ) | 8日目 |
82,706円 ( 90,977円 ) | 8日目 |
89,479円 ( 98,427円 ) | 8日目 |
【特長】
各引出しに見出しカード各2枚付でA4・A3タイプのカタログケースです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~

トラスコ中山
パンチングパネルオプション 工具フック
0通常価格(税別):1,228円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング
4.5通常価格(税別):699円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

トラスコ中山
コバンザメ マグネットフック 2本爪
0通常価格(税別):3,062円

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止ベルト
5通常価格(税別):3,945円~

トラスコ中山
組立用ボルト・ナットセット 軽量棚用 M6×12・M6×20
4.8通常価格(税別):31円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):8,078円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ