ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アイリスチトセ 回転椅子 HG1000専用ストレートハンガー (1個=1箱)

型番:

HG1000-H-S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HG1000-H-Sの仕様・寸法情報

種類
その他
JANコード
4905865853272
トラスココード
829-1561
グリーン購入法適合品
適合
質量(g)
270.0
材質1
ガラス繊維強化ナイロン
材質2
背座部:ポリプロピレン(PP)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HG1000-H-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,694円
( 7,363円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフィスチェア“HG-1000”用専用オプションです。
・専用ハンガーです。
【用途】
・事務所などに。
【材質】
・ガラス繊維強化ナイロン
・背座部:ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイリスチトセ 回転椅子 HG1000専用ストレートハンガー (1個=1箱)の型番HG1000-H-Sのページです。 型番HG1000-H-Sに関する仕様情報を記載しております。
アイリスチトセ 回転椅子 HG1000専用ストレートハンガー (1個=1箱)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイリスチトセ 回転椅子 HG1000専用ストレートハンガー (1個=1箱)
ハンガー付回転椅子 専用肘パーツ
オフィスチェア 専用肘
LTSミーティングチェア専用着脱式メモ台
LTSミーティングチェア専用着脱式荷物受棚
回転椅子 HG1000 本体
メーカーアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセ
通常価格6,694円8,036円8,630円28,803円3,329円26,324円 -
通常出荷日1日目1日目1日目12日目1日目1日目〜
種類その他その他その他その他肘なし肘なし
JANコード49058658532724905865826528490586583574245490438840184905865974120-
トラスココード829-1561759-4283790-2042482-1351482-1360-
グリーン購入法適合品適合適合---適合
質量(g)270.02800.02500.02500.0750.09300.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました