17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

反射シート【5個入り】

通常単価(税別)
1,397円
税込単価
1,537円
通常出荷日:1日目

【特長】・Vフリーライト用簡易反射板(シール)です。・透明パイプに直接貼りつけます。・反射効果により照...

詳細を確認
  • 商品の種類
    その他
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    828-9629
  • 高さ(mm)
    1
  • 長さ(mm)
    240
  • 幅(mm)
    99
  • JANコード
    4937897031496
  • 質量(g)
    35.000
  • 材質1
    PET
  • 適合機種
    ジェフコム社のパイプ径Φ60の照明器具
  • 品名
    反射シート

型番:

PDR-60
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

PDR-60の仕様・寸法情報

商品の種類
その他
その他
オプション
トラスココード
828-9629
高さ(mm)
1
長さ(mm)
240
幅(mm)
99
JANコード
4937897031496
質量(g)
35.000
材質1
PET
適合機種
ジェフコム社のパイプ径Φ60の照明器具
品名
反射シート
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PDR-60
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,397円
( 1,537円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Vフリーライト用簡易反射板(シール)です。
・透明パイプに直接貼りつけます。
・反射効果により照度が15~20%アップします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

反射シートの型番PDR-60のページです。 型番PDR-60に関する仕様情報を記載しております。
反射シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
反射シート
充電式LEDライト 自在ミニクリップ
耐震軽便ランプ・耐振替球
GANZ GZ-3シリーズ用スタンド
FMC 耐震電球 200W エーコー
FMC ランプクリップ BP エーコー
メーカーDENSAN日動工業ハタヤリミテッドGENTOSエーコーエーコー
通常価格1,397円5,159円884円 -6,881円639円929円
通常出荷日1日目4日目1日目1日目4日目5日目
商品の種類その他--その他交換球-
その他オプション--オプション--
トラスココード828-9629-----
高さ(mm)1-----
長さ(mm)240-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました