ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO LEDライト NUDA 260ルーメン

通常単価(税別)
4,663円
税込単価
5,129円
通常出荷日:1日目

【特長】・明るさ2段階(強・弱)、一時点灯機能付です。・LEDはneoナチュラル色を採用しており、乱反...

詳細を確認
  • 電源
    乾電池単3
  • 電源詳細
    単3形アルカリ乾電池(2個)別売
  • JANコード
    4989999569186
  • トラスココード
    858-7741
  • 外径(mm)
    21
  • 全長(mm)
    165
  • 質量(g)
    140
  • 材質1
    アルミ合金
  • 色
    ブラック
  • 明るさ(lm)
    260(強)、15(弱)
  • 使用電池
    単3形アルカリ乾電池×2本(別売)

ご注意

  • 電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。部品交換が出来ないため修理対応不可です。

型番:

TATALN-260
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TATALN-260の仕様・寸法情報

電源
乾電池単3
電源詳細
単3形アルカリ乾電池(2個)別売
JANコード
4989999569186
トラスココード
858-7741
外径(mm)
21
全長(mm)
165
質量(g)
140
材質1
アルミ合金
色
ブラック
明るさ(lm)
260(強)、15(弱)
使用電池
単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TATALN-260
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,663円
( 5,129円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るさ2段階(強・弱)、一時点灯機能付です。
・LEDはneoナチュラル色を採用しており、乱反射が少なく白飛びを軽減するため見やすいです。
・クリックスイッチモード、ロックモード、モメンタリースイッチモードのモード切替が可能です。
・ロックモードで運搬中や輸送中の誤作動による電池の消耗を防げます。
・強、弱に光の強さを切り替えられます。
・リチウム乾電池が使用できるので高出力、長時間の使用が可能です。
・フォームグリップを採用し、手汗によるグリップ力低下を防止できます。
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。部品交換が出来ないため修理対応不可です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO LEDライト NUDA 260ルーメンの型番TATALN-260のページです。 型番TATALN-260に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO LEDライト NUDA 260ルーメンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO LEDライト NUDA 260ルーメン
TRUSCO アルミLEDライト 85ルーメン Φ18X96mm
LEDライト防水型
アルミLEDライト AL-100N
アルミLEDライト AL-393N
アルミLEDライト (LED1球)スリムタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,663円4,203円5,277円6,446円3,445円3,553円
通常出荷日1日目4日目1日目4日目1日目4日目
電源乾電池単3乾電池単4乾電池単3乾電池単3乾電池単4乾電池単4
電源詳細単3形アルカリ乾電池(2個)別売単4形アルカリ乾電池(1個)別売-単3形乾電池(4個)別売単4形乾電池(2個)別売単4形乾電池(2個)別売
JANコード498999956918649899994373934989999039917498999903437049899990343874989999043808
トラスココード858-7741829-1375384-1804374-5881374-5899381-8420
外径(mm)211848442621.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました