ファクトリーサプライ用品技術窓口

PETZL NAO+ ベルトキット

通常単価(税別)
5,441円
税込単価
5,985円
通常出荷日:1日目

【特長】・NAO+専用エクステンションコードと、コード及びバッテリーをバッグやベルトに固定するためのク...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    3342540105904
  • 質量(g)
    59
  • トラスココード
    855-9429
  • 材質1
    本体:ポリカーボネイト
  • 品名
    ベルトキット
  • 適合機種
    NAO+

ご注意

  • 旧モデル(E36R10)と互換性ございません。
  • 旧モデル(E36R10)と互換性ございません。

型番:

E36R10-2B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

E36R10-2Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
3342540105904
質量(g)
59
トラスココード
855-9429
材質1
本体:ポリカーボネイト
品名
ベルトキット
適合機種
NAO+

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
E36R10-2B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,441円
( 5,985円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・NAO+専用エクステンションコードと、コード及びバッテリーをバッグやベルトに固定するためのクリップのキットです。
・NAO +のバッテリーをポケットに入れたりベルトに装着することにより、頭部にかかる重量を130gに軽減することができます。
・バッテリーをポケットに入れて低温から保護できるため、照射時間を伸ばすことが可能です。
【用途】
・強力な照射力が必要な、長時間の行動が伴うテクニカルな作業現場に。

ご注意

  • 旧モデル(E36R10)と互換性ございません。
  • 旧モデル(E36R10)と互換性ございません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PETZL NAO+ ベルトキットの型番E36R10-2Bのページです。 型番E36R10-2Bに関する仕様情報を記載しております。
PETZL NAO+ ベルトキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PETZL NAO+ ベルトキット
PETZL ベルトクリップ S
PETZL ベルトクリップ L
PETZL イーライト
PETZL ノクティライト
PETZL ピクサ 3
メーカーPETZLPETZLPETZLPETZLPETZLPETZL
通常価格5,441円1,198円2,426円5,758円4,042円13,086円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他ヘッドライトその他ヘッドライト
その他オプションオプションオプション-オプション-
JANコード334254010590433425400026163342540026599334254081564333425408175863342540098497
質量(g)5993026.00085160.000
トラスココード855-9429819-3252819-3253855-9425855-9427819-3249
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました