ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

チューブマーカー レタツイン インクリボン LM-IR500BP

通常単価(税別)
4,444円
税込単価
4,888円
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・リボン長さ(m):110・インク色:熱収縮・非塩ビチューブ用 黒・適合機種:LM-500...

詳細を確認

型番:

LM-IR500BP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LM-IR500BPの仕様・寸法情報

適合機種
LM-550W2・LM-500W2・LM-500F2C・LM-500F2・LM550W・LM-500W・LM-500
色
黒
JANコード
4902870810948
トラスココード
855-0354
質量(g)
58.000
内容
熱収縮・非塩ビチューブ用 黒 110m 1個入り
品名
レタツイン用インクリボン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LM-IR500BP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,444円
( 4,888円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・リボン長さ(m):110
・インク色:熱収縮・非塩ビチューブ用 黒
・適合機種:LM-500・LM-500W・LM-550W
・JANコード:4902870810948
・トラスココード:855-0354
・質量:58g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブマーカー レタツイン インクリボン LM-IR500BPの型番LM-IR500BPのページです。 型番LM-IR500BPに関する仕様情報を記載しております。
チューブマーカー レタツイン インクリボン LM-IR500BPのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
消耗品
5
満足度:5.0
レタツインの消耗品に使用しています。 直ぐに購入できるので重宝しています。
0人が参考にしています。
インクリボン
3
満足度:3.0
MAX500 シリーズ用 黒 の印字で使用。 インク移りも問題なく使用できています。 海賊版がないので純正のこれを使うし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブマーカー レタツイン インクリボン LM-IR500BP
ビーポップ 用反射シート 反射白
ビーポップ CM-200II/300IIシリーズ専用シート SL-S163N
ビーポップ ラベルPETシート SL-S153NLLABELPET
ビーポップ ラベルPETシートSL-S154NLLABELPET
MAX ビーポップ ワイヤーマーキングシート SL-S115GNYELLOW
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格4,444円14,041円8,797円6,597円6,597円11,638円
通常出荷日2日目1日目1日目4日目1日目4日目
適合機種LM-550W2・LM-500W2・LM-500F2C・LM-500F2・LM550W・LM-500W・LM-500CPM-100SH4・CPM-100H6・PM-100W2・CPM-100SH3・CPM-100H5・PM-100W・ビーポップ旧機種CPM-100SH4・100H6・100SH3・100H5・PM-100W2・100WCPM-100SH4・CPM-100H6・PM-100W2・CPM-100SH3・CPM-100H5・PM-100W・ビーポップ旧機種CPM-100SH4・100H6・100SH3・100H5・PM-100W2・100W-
色黒反射白シルバー白銀黄色
JANコード490287081094849028708749264902870823719490287087490249028708749194902870823641
トラスココード855-0354521-6894567-8987521-5393521-6884629-4012
質量(g)58.000405700630630580.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました