ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

3M エーワン ラベルシール 兼用 HG 30面 (100枚入)【100個入り】

3M エーワン ラベルシール 兼用 HG 30面 (100枚入) 76230
通常単価(税別)
5,441円
税込単価
5,985円
通常出荷日:2日目

【特長】・しっかりした厚みと印刷が映える高白色の上質紙を採用した、貼り心地の良いラベルです。・いろいろ...

詳細を確認

型番:

76230
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

76230の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
76230
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,441円
( 5,985円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しっかりした厚みと印刷が映える高白色の上質紙を採用した、貼り心地の良いラベルです。
・いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。
【用途】
・いろいろなプリンタに対応
・シートサイズ210mm×297mmA4判
・ラベルサイズ53.3mm×25.4mm30面100シート3000片入
【商品仕様】
・色:白
・面付:3列×10段(30面)
・1パック内:3000片
・ラベルサイズ(mm)縦×横:25.4×53.3
・厚さ:0.13mm
・シートサイズ:A4
・インクジェット・レーザープリンタ兼用
・JANコード:4906186762304
・トラスココード:835-5067
・質量:1120g
【材質/仕上】
・上質紙

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M エーワン ラベルシール 兼用 HG 30面 (100枚入)の型番76230のページです。 型番76230に関する仕様情報を記載しております。
3M エーワン ラベルシール 兼用 HG 30面 (100枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M エーワン ラベルシール 兼用 HG 30面 (100枚入)
3M エーワン ラベルシール 兼用 HG 44面 (100枚入)
3M エーワン ラベルシール 兼用 HG 65面 (100枚入)
3M エーワン ラベルシール 兼用 HG 95面 (100枚入)
3M エーワン ラベルシール 兼用 HG 27面 (100枚入)
3M エーワン ラベルシール 兼用 HG 21面上下余白 (100枚入)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格5,441円5,441円6,413円6,413円5,441円6,413円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました