ファクトリーサプライ用品技術窓口
WRITE BEST
WRITEBEST ホワイトボード用マーカー 太字 黒
WRITE BEST
通常価格(税別):312円~
通常出荷日:1日目
WRITE BEST
WRITEBEST ホワイトボード用マーカー 細字 青
WRITE BEST
通常価格(税別):312円~
通常出荷日:1日目
つくし工房
つくし ホワイトボード用マーカー 黒
つくし工房
通常価格(税別):147円~
通常出荷日:6日目
日東電工
No.5 柔軟性にすぐれる電気絶縁用アセテート基材粘着テープ【1~200個入り】
通常価格(税別):486円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ【1~40個入り】
通常価格(税別):681円~
通常出荷日:在庫品1日目
ゼブラ
ハイマッキー 5本入 (パック仕様)
通常価格(税別):835円~
通常出荷日:6日目
ゼブラ
マッキーワーク
ゼブラ
通常価格(税別):139円~
通常出荷日:5日目
三菱鉛筆
マーカー ポスカ 極細 12色セット
三菱鉛筆
通常価格(税別):2235円~
通常出荷日:在庫品1日目
カジメイク
KM-001 仕事合羽
カジメイク
通常価格(税別):8996円~
通常出荷日:1日目 ~
キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4【5個入り】
キョクトウ・アソシエイツ
通常価格(税別):3863円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・ホワイトボード、金属、樹脂などの各種素材に筆記可能です。
【商品仕様】
・インク色:赤
・色:赤
・タイプ:細字
・芯径(mm):1
・細字
・JANコード:8801067392600
・トラスココード:855-7544
・質量:1g

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゼブラ
マッキーワーク
5通常価格(税別):139円

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,350円~

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

ANEX
アネックス 手芸用精密ハサミ
0通常価格(税別):1,350円~

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,300円

オート
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
0通常価格(税別):1,400円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):700円~