ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ボールペンバーキンタ インク色:黒

ボールペンバーキンタ インク色:黒 66214401
  • ボールペンバーキンタ インク色:黒
通常単価(税別)
1,187円
税込単価
1,306円
通常出荷日:1日目

【特長】・金属検出器で検出可能なので、異物混入リスクを低減します。・筆記距離は2800m(±20%)で...

詳細を確認
  • インクは検出機で検出されません。
  • 分解できない構造のため、替え芯の交換はできません。
  • 事前に実際の使用環境でご確認いただくためのテストピースをご用意しております (無償)。ご希望のお客様はご遠慮なく、お問い合わせください。
  • お客様がご使用されている金属検出機の設定、製造されている食品の種類、形状などにより検出可能な樹脂片の大きさが異なります。事前に実際のご使用環境でご確認ください。※事前に実際の使用環境でご確認いただくためのテストピースをご用意しております。ご希望のお客様はご遠慮なく、お問い合わせください。(色のご指定はできません。)
詳細を確認

型番:

66214401
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

66214401の仕様・寸法情報

インク色
ブラック
JANコード
4513841013536
質量(g)
8.000
トラスココード
856-3130
本体色
青
芯径(mm)
1
材質1
PP/鉄成分(本体)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
66214401
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,187円
( 1,306円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属検出器で検出可能なので、異物混入リスクを低減します。
・筆記距離は2800m(±20%)です。(記載の数値は保証値ではありません。)
【用途】
・食品工場内での筆記
【材質】
・PP/鉄成分(本体)

ご注意

  • インクは検出機で検出されません。
  • 分解できない構造のため、替え芯の交換はできません。
  • 事前に実際の使用環境でご確認いただくためのテストピースをご用意しております (無償)。ご希望のお客様はご遠慮なく、お問い合わせください。
  • お客様がご使用されている金属検出機の設定、製造されている食品の種類、形状などにより検出可能な樹脂片の大きさが異なります。事前に実際のご使用環境でご確認ください。※事前に実際の使用環境でご確認いただくためのテストピースをご用意しております。ご希望のお客様はご遠慮なく、お問い合わせください。(色のご指定はできません。)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールペンバーキンタ インク色:黒の型番66214401のページです。 型番66214401に関する仕様情報を記載しております。
ボールペンバーキンタ インク色:黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールペンバーキンタ インク色:黒
ボールペンノック式バーキンタ インク色:赤
ゲルインクBP替芯 1.0mm 黒
ジェットストリーム 2色 ピンク
ビクーニャ 4色ボールペン 0.7 ブルー
ジェットストリーム 2色 透明
メーカーバーテックバーテック三菱鉛筆三菱鉛筆ぺんてる三菱鉛筆
通常価格1,187円3,067円393円558円650円558円
通常出荷日1日目6日目4日目4日目4日目4日目
インク色ブラック-ブラック複数複数複数
JANコード4513841013536-----
質量(g)8.00013.000----
トラスココード856-3130-----
本体色青-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました