ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ボールペンノック式バーキンタ インク色:赤

ボールペンノック式バーキンタ インク色:赤 66216501
  • ボールペンノック式バーキンタ インク色:赤
通常単価(税別)
3,067円
税込単価
3,374円
通常出荷日:6日目

【特長】・金属検出器で検出可能なので、異物混入リスクを低減します。・ノック式ボールペンです。・簡単に分...

詳細を確認
  • インクは検出機で検出されません。
  • 分解できない構造のため、替え芯の交換はできません
  • 事前に実際の使用環境でご確認いただくためのテストピースをご用意しております (無償)。ご希望のお客様はご遠慮なく、お問い合わせください。
  • お客様がご使用されている金属検出機の設定、製造されている食品の種類、形状などにより検出可能な樹脂片の大きさが異なります。事前に実際のご使用環境でご確認ください。※事前に実際の使用環境でご確認いただくためのテストピースをご用意しております。ご希望のお客様はご遠慮なく、お問い合わせください。(色のご指定はできません。)
詳細を確認

型番:

66216501
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

66216501の仕様・寸法情報

JANコード
4513841013659
質量(g)
13.000
トラスココード
856-3135
インク色
赤
本体色
青
芯径(mm)
1
材質1
PP/鉄成分(本体)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
66216501

JANコード

トラスココード

本体色

材質1

最小発注数量
4513841013659
856-3135
青
PP/鉄成分(本体)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,067円
( 3,374円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属検出器で検出可能なので、異物混入リスクを低減します。
・ノック式ボールペンです。
・簡単に分解できない構造のため、異物混入リスクを最小限に抑えます。
・筆記距離は9000m ±30%です。(記載の数値は保証値ではありません。)
【用途】
・食品工場内での筆記
【材質】
・PP/鉄成分(本体)

ご注意

  • インクは検出機で検出されません。
  • 分解できない構造のため、替え芯の交換はできません
  • 事前に実際の使用環境でご確認いただくためのテストピースをご用意しております (無償)。ご希望のお客様はご遠慮なく、お問い合わせください。
  • お客様がご使用されている金属検出機の設定、製造されている食品の種類、形状などにより検出可能な樹脂片の大きさが異なります。事前に実際のご使用環境でご確認ください。※事前に実際の使用環境でご確認いただくためのテストピースをご用意しております。ご希望のお客様はご遠慮なく、お問い合わせください。(色のご指定はできません。)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールペンノック式バーキンタ インク色:赤の型番66216501のページです。 型番66216501に関する仕様情報を記載しております。
ボールペンノック式バーキンタ インク色:赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールペンノック式バーキンタ インク色:赤
ボールペンバーキンタ インク色:黒
ボールペン・ノック式
0.5mm ボールペン(ゲルインク・ノック式)/替芯
1.0mm ボールペン(ノック式)
サラサ3 ボールペン ノック式
メーカーバーテックバーテックエスコエスコエスコゼブラ
通常価格3,067円1,187円499円416円 -1,162円586円
通常出荷日6日目1日目3日目3日目3日目4日目〜
質量(g)13.0008.000----
インク色赤-----
芯径(mm)11----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました