17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ノート Ca.Crea(カクリエ) プレミアムクロス

通常単価(税別)
1,231円
税込単価
1,354円
通常出荷日:2日目

【特長】・書きやすさと使いやすさを追求し、表紙に高級感のあるクロスを採用したA4三つ折りサイズのノート...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

材質2

最小発注数量
マットブラック
4977564588250
836-4542
表紙:マットクロス
1個
マットネイビー
4977564588274
836-4544
表紙:マットクロス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,231円
( 1,354円 )
2日目
1,231円
( 1,354円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・書きやすさと使いやすさを追求し、表紙に高級感のあるクロスを採用したA4三つ折りサイズのノートです。
・万年筆を使用しても裏抜けしにくいパスピエクリーム紙を採用しています。
【用途】
・手軽な持ち歩きノート。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノート Ca.Crea(カクリエ) プレミアムクロスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノート Ca.Crea(カクリエ) プレミアムクロス
ノート Ca.Crea(カ.クリエ)
プレミアムCDノート B5 ブルー
プレミアムCDノート A5 ブルー
プレミアムCDノート B5 レッド
プレミアムCDノート A6 ブルー
メーカープラスプラスアピカアピカアピカアピカ
通常価格1,231円864円1,380円1,109円1,380円940円
通常出荷日2日目2日目4日目4日目4日目4日目
質量(g)131.00080.000----
材質1本文:上質紙本文:上質紙----
タイプ5mm方眼・56枚5mm方眼・40枚----
横(mm)105105----
規格A4三つ折A4三つ折----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト