ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ノート Ca.Crea(カ.クリエ)

通常単価(税別)
864円
税込単価
950円
通常出荷日:2日目

【特長】・ビジネスパーソンに最適な、書きやすさと使いやすさを追求した、A4三つ折りサイズのノートです。...

詳細を確認

型番:

77901
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

77901の仕様・寸法情報

色
くろ
JANコード
4977564582104
トラスココード
836-4531
質量(g)
80.000
材質1
本文:上質紙
タイプ
5mm方眼・40枚
横(mm)
105
規格
A4三つ折
縦(mm)
215
-
-

型番リスト

表示件数
型番
77901

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
くろ
4977564582104
836-4531
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
864円
( 950円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビジネスパーソンに最適な、書きやすさと使いやすさを追求した、A4三つ折りサイズのノートです。
・書き心地がなめらかなクリーム色の中紙を使用しています。
・ページがフラットに開く糸がかり製本を採用しています。
【用途】
・手軽な持ち歩きノート。
【材質】
・本文:上質紙

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノート Ca.Crea(カ.クリエ)の型番77901のページです。 型番77901に関する仕様情報を記載しております。
ノート Ca.Crea(カ.クリエ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノート Ca.Crea(カ.クリエ)
ノート Ca.Crea(カクリエ) プレミアムクロス
カバーノート システミック リングノート対応 黒 A5 B罫 50枚
カバーノート システミック リングノート対応 黒 B5 B罫 40枚
防水ノート
プロジェクトB5リングノート
メーカープラスプラスコクヨコクヨエスコオキナ
通常価格864円1,231円3,423円3,750円8,343円743円
通常出荷日2日目2日目6日目6日目3日目4日目
質量(g)80.000131.000----
材質1本文:上質紙本文:上質紙----
タイプ5mm方眼・40枚5mm方眼・56枚----
横(mm)105105----
規格A4三つ折A4三つ折----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました