ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マグネット式プチマグクリップ【10個入り】

通常単価(税別)
1,433円
税込単価
1,576円
通常出荷日:4日目

【特長】・コンパクトで使いやすいマグネットクリップです。・A4コピー用紙を20枚まで留められます。【材...

詳細を確認

型番:

MPC-W-10P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

MPC-W-10Pの仕様・寸法情報

色
白
JANコード
4535627109707
トラスココード
829-3934
質量(g)
130.000
材質1
異方性フェライト磁石
材質2
ABS樹脂
材質3
スチール
横(mm)
17
縦(mm)
22
保持枚数(枚)
30

型番リスト

表示件数
型番
MPC-W-10P
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,433円
( 1,576円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで使いやすいマグネットクリップです。
・A4コピー用紙を20枚まで留められます。
【材質】
・異方性フェライト磁石
・ABS樹脂
・スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット式プチマグクリップの型番MPC-W-10Pのページです。 型番MPC-W-10Pに関する仕様情報を記載しております。
マグネット式プチマグクリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネット式プチマグクリップ
マグネット式クリップ
マグネット式カラークリップ
サンケー マグネットクリップ L
マグネットクリップ(シンプル)
クリップ(マグネット付/青)
メーカーマグエックスマグエックスサンケーキコムサンケーキコムソニックエスコ
通常価格1,433円614円 -3,493円 -840円170円586円 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目2日目1日目3日目
色白シルバー----
JANコード4535627109707-----
トラスココード829-3934-----
質量(g)130.000-----
材質1異方性フェライト磁石-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました