ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

テープのりノリノポッド

テープのりノリノポッド  38893
  • テープのりノリノポッド
通常単価(税別)
660円
税込単価
726円
通常出荷日:2日目

【特長】・コンパクト設計に本格性能を備えたテープのりです。・ホコリを防ぐキャップで持ち運びも便利です。...

詳細を確認

型番:

38893
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

38893の仕様・寸法情報

JANコード
4977564638139
トラスココード
836-4517
グリーン購入法適合品
適合
質量(g)
22.000
材質1
本体ケース:再生ABS
-
-

型番リスト

表示件数
型番
38893

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4977564638139
836-4517
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
660円
( 726円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクト設計に本格性能を備えたテープのりです。
・ホコリを防ぐキャップで持ち運びも便利です。
・テープ交換式です。

商品担当おすすめ

  • スティックの りプリット  画像

    プラス

    スティックの りプリット

    【特長】のりの主成分に、でんぷんなどの植物由来成分を使用しています。有機溶剤不使用ですのでお子様にも安心です。子どもから大人まで、用途が変わってもずっと使えるスタンダードなスティックのりです。粘着力が強く、ピタッとくっつきます。植物由来成分(約86%※のり部分乾燥重量中)使用で、安心&環境に配慮した商品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テープのりノリノポッド の型番38893のページです。 型番38893に関する仕様情報を記載しております。
テープのりノリノポッド のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テープのりノリノポッド
テープのり ノリノプロ
スティックのり スムーズプリット
テープのり ノリノポッド (交換用テープ) 交換用カートリッジ
スティックの りプリット
テープのり ピットテープ MS12
メーカープラスプラスプラスプラスプラストンボ鉛筆
通常価格660円833円1,128円509円1,047円 -618円
通常出荷日2日目2日目2日目1日目2日目4日目
グリーン購入法適合品適合適合適合-適合-
質量(g)22.00030.000-7.000--
材質1本体ケース:再生ABS本体ケース:再生ABS主成分:ポリビニルピロリドン(PVP)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

のりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました