17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テープのり ノリノポッド (交換用テープ) 交換用カートリッジ 38909

テープのり ノリノポッド (交換用テープ) 交換用カートリッジ

通常単価(税別)
509円
税込単価
560円
通常出荷日:1日目

【特長】・コンパクト設計に本格性能を備えたテープのりです。・テープ交換式です。

  • 質量(g)
    7.000

型番:

38909
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

 

取り替えも簡単!

38909の仕様・寸法情報

適合本体
38895
JANコード
4977564638207
トラスココード
836-4524
質量(g)
7.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
38909

適合本体

JANコード

トラスココード

最小発注数量
38895
4977564638207
836-4524
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
509円
( 560円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクト設計に本格性能を備えたテープのりです。
・テープ交換式です。

商品担当おすすめ

  • スティックの りプリット  画像

    プラス

    スティックの りプリット

    【特長】のりの主成分に、でんぷんなどの植物由来成分を使用しています。有機溶剤不使用ですのでお子様にも安心です。子どもから大人まで、用途が変わってもずっと使えるスタンダードなスティックのりです。粘着力が強く、ピタッとくっつきます。植物由来成分(約86%※のり部分乾燥重量中)使用で、安心&環境に配慮した商品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テープのり ノリノポッド (交換用テープ) 交換用カートリッジの型番38909のページです。 型番38909に関する仕様情報を記載しております。
テープのり ノリノポッド (交換用テープ) 交換用カートリッジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テープのり ノリノポッド (交換用テープ) 交換用カートリッジ
テープのりノリノポッド
テープのり ノリノプロ
テープのり ピットパワーD用 つめ替え
テープのり<ドットライナーロング>つめ替え用テープ タ-D4400-10
テープのり 詰替用 ドットライナー ホールド用 タ-D4200-08
メーカープラスプラスプラストンボ鉛筆コクヨコクヨ
通常価格509円660円833円546円956円690円
通常出荷日1日目2日目2日目4日目2日目2日目
質量(g)7.00022.00030.000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

のりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました