ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
エスコ
はさみ・万能
エスコ
通常価格(税別):2,030円~
通常出荷日:1日目
エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
通常価格(税別):395円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
共和
パイロン ミリオンビニルテープ (10巻入)【10個入り】
通常価格(税別):1,057円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11,865円~
通常出荷日:10日目 ~
ミスミ
安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】
通常価格(税別):4,635円~
通常出荷日:在庫品1日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

プラス
フィットカットカーブフッ素コート
4.8通常価格(税別):976円

トラスコ中山
TRUSCO ステンレスはさみ 粘着テープ用フッ素コート 175mm
3通常価格(税別):1,214円

クラウン
クラウン はさみ CR-HS240-B
0通常価格(税別):4,071円

長谷川刃物
キャナリー ボンドフリー鋏210mm
0通常価格(税別):1,899円

ケニス
セラミックはさみ
0通常価格(税別):7,566円

トラスコ中山
TRUSCO ステンレスはさみ 先丸安全型 150mm
0通常価格(税別):950円

CLOVER
布切はさみ 兼信
0通常価格(税別):5,236円~

ALLEX
事務用はさみ 中
0通常価格(税別):1,232円