ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
はさみ・万能
エスコ
通常価格(税別):2,030円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
共和
パイロン ミリオンビニルテープ (10巻入)【10個入り】
通常価格(税別):824円~
通常出荷日:1日目 ~
ユニット
焼結磁石
ユニット
通常価格(税別):769円~
通常出荷日:6日目
カール事務器
ディスクカッター(丸刃・ミシン目刃)
カール事務器
通常価格(税別):530円~
通常出荷日:5日目
エスコ
強力マグネットシート EA781BYシリーズ
通常価格(税別):3,360円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
通常価格(税別):395円~
通常出荷日:1日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

クラウン
クラウン はさみ ステンレス CR-HS210-B
4.5通常価格(税別):1,561円

トラスコ中山
TRUSCO ステンレスはさみ 粘着テープ用フッ素コート 175mm
3通常価格(税別):1,214円

エスコ
はさみ・万能
0通常価格(税別):2,030円~

エスコ
175mm はさみ・事務用(ステンレス製)
0通常価格(税別):812円

クラウン
クラウン はさみ CR-HS240-B
0通常価格(税別):4,071円

ALLEX
デスクはさみ
0通常価格(税別):1,039円~

トラスコ中山
TRUSCO ステンレスはさみ 先丸安全型 150mm
0通常価格(税別):950円

CLOVER
布切はさみ 兼信
0通常価格(税別):5,236円~