ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
安全クッション はさみこみ型【2~5個入り】
通常価格(税別):3,073円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
通常価格(税別):395円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
養生テープ【30個入り】
ミスミ
通常価格(税別):9,136円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】
通常価格(税別):4,635円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:在庫品1日目
セメダイン
超多用途接着剤 スーパーX
セメダイン
通常価格(税別):703円~
通常出荷日:1日目 ~



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

プラス
フィットカットカーブフッ素コート
4.8通常価格(税別):976円

クラウン
クラウン はさみ ステンレス CR-HS210-B
4.5通常価格(税別):1,561円

ANEX
アネックス 手芸用精密ハサミ
0通常価格(税別):1,172円~

長谷川刃物
キャナリー ボンドフリー鋏210mm
0通常価格(税別):1,899円

ケニス
セラミックはさみ
0通常価格(税別):7,566円

CLOVER
布切はさみ 兼信
0通常価格(税別):4,831円~

ALLEX
事務用はさみ 小
0通常価格(税別):1,267円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円