ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO フッ素コートはさみ 240mm

TRUSCO フッ素コートはさみ 240mm TST-240F
通常単価(税別)
3,802円
税込単価
4,182円
通常出荷日:1日目

【特長】・粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。・カーボン含有量の高いステンレス鋼...

詳細を確認
  • 刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
  • 提供不可:chemSHERPA

型番:

TST-240F
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TST-240Fの仕様・寸法情報

刃厚(mm)
3
刃長(mm)
105
全長(mm)
240
JANコード
4989999439113
質量(g)
146.500
トラスココード
831-5325
材質1
刃部:ステンレスAUS6+ふっ素樹脂コート
材質2
グリップ:ガラス繊維入りポリプロピレン
材質3
ナット:ガラス繊維入りナイロン(PA.GF)
RoHS2(10物質)?
対応

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
TST-240F
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,802円
( 4,182円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。
・カーボン含有量の高いステンレス鋼を使用しています。
・ハンドルには丈夫なガラス繊維入りポリプロピレンを使用しています。
・1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしています。
【材質】
・刃部:ステンレスAUS6+フッ素樹脂コート
・グリップ:ガラス繊維入りポリプロピレン

ご注意

  • 刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
  • 提供不可:chemSHERPA
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO フッ素コートはさみ 240mmの型番TST-240Fのページです。 型番TST-240Fに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO フッ素コートはさみ 240mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO フッ素コートはさみ 240mm
TRUSCO ステンレスはさみ 粘着テープ用フッ素コート 175mm
TRUSCO ステンレスはさみ ベーシック 175mm
TRUSCO ステンレスはさみ ベーシック 150mm
TRUSCO ステンレスはさみ 薄刃細工用 175mm
TRUSCO ステンレスはさみ 先丸安全型 150mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,802円1,236円1,046円971円1,093円971円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
刃厚(mm)322222
刃長(mm)1057575607560
全長(mm)240175175150175150
JANコード498999943911349899994390834989999439076498999943905249899994391064989999439069
質量(g)146.50048.00048.00042.00045.00043.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました