ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO ステンレスはさみ すべり止めギザ刃付き 175mm

通常単価(税別)
971
税込単価
1,068
通常出荷日:1日目

【特長】・刃部はスキ加工に加え、細かいギザ刃が付いているので、滑りやすい切断対象物も逃さず切ることがで...

詳細を確認
  • 刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
  • 提供不可:chemSHERPA
  • 刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。

型番:

S-175N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-175Nの仕様・寸法情報

刃厚(mm)
2
刃長(mm)
75
全長(mm)
175
JANコード
4989999439090
質量(g)
45.000
トラスココード
831-5323
材質1
刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
材質2
グリップ:ガラス繊維入りナイロン(PA.GF)
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
S-175N
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
971
( 1,068 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃部はスキ加工に加え、細かいギザ刃が付いているので、滑りやすい切断対象物も逃さず切ることができます。
・ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。
【材質】
・刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
・グリップ:ガラス繊維入りナイロン(PA.GF)

ご注意

  • 刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
  • 提供不可:chemSHERPA
  • 刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO ステンレスはさみ すべり止めギザ刃付き 175mmの型番S-175Nのページです。 型番S-175Nに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ステンレスはさみ すべり止めギザ刃付き 175mmのレビュー
この商品のレビューはありません

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました