ファクトリーサプライ用品技術窓口

パネルボンド ミニ 38315

通常単価(税別)
5,667円
税込単価
6,234円
通常出荷日:1日目

【特長】・スモールサイズのオートミックス システム製品です。・少量必要な場合に無駄なくお使いいただけま...

詳細を確認
  • 色
    黒
  • JANコード
    4550309112578
  • トラスココード
    835-8893
  • 容量(ml)
    50
  • 質量(g)
    80
  • 材質1
    主成分:エポキシ樹脂(主剤)、アミン系樹脂(硬化剤)

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

38315N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

38315Nの仕様・寸法情報

色
黒
JANコード
4550309112578
トラスココード
835-8893
容量(ml)
50
質量(g)
80
材質1
主成分:エポキシ樹脂(主剤)、アミン系樹脂(硬化剤)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
38315N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,667円
( 6,234円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スモールサイズのオートミックス システム製品です。
・少量必要な場合に無駄なくお使いいただけます。
・2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。
【用途】
・自動車パネル接着に。
【材質】
・主成分:エポキシ樹脂(主剤)、アミン系樹脂(硬化剤)

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルボンド ミニ 38315の型番38315Nのページです。 型番38315Nに関する仕様情報を記載しております。
パネルボンド ミニ 38315のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルボンド ミニ 38315
二液混合型アクリル接着剤 DP8910NS ブラック 490ml
オートミックス(TM) パネルボンド 8115
Scotch-Weld EPX接着剤 クリア 48.5ml
スコッチ・ウェルド EPX 二液室温硬化型接着剤 高強度タイプ
二液混合型アクリル接着剤 ナイロンボンダ-
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格5,667円29,302円13,558円3,525円7,743円4,606円
通常出荷日1日目11日目1日目1日目4日目11日目
色黒黒黒その他白-
JANコード4550309112578455030921454845503091126394549395906734-4550309189242
トラスココード835-8893555-1958835-8889161-5935-555-1959
容量(ml)5049020048.55045
質量(g)80761.000350.00048.55074.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました