17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用 瞬間接着剤 ジェル (使い切りタイプ) 【1~4個入り】

通常単価(税別)
1,540
税込単価
1,694
通常出荷日:1日目

【特長】・液だれや浸み込みなく使用可能なゼリー状の瞬間接着剤です。・平面以外(凹凸面/R面)の接着や多...

詳細を確認
  • 透明
  • 質量(g)
    40
  • 材質1
    主成分:シアノアクリレート
  • 使用温度範囲(℃)
    -10~60℃
  • 固着時間
    30~40秒(23℃)※木材60秒
  • 粘度
    水あめに近い
  • 粘度(mPa・s)
    200,000

ご注意

  • 『一般消費者/個人』様向けの表記や取扱説明書の同梱はございません。※本品『工業/事業者』用商材です。
  • 皮フ・指などに着いた場合はお湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください。
  • 目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに医師の手当てを受けてください。
  • 布などに大量に付着すると発熱するのでやけどに注意してください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

タイプ

容量(g)

RoHS?最小発注数量
4970754282457
855-2850
業務用(使い切り)
3
10
2パック

4個入り

4970754282433
855-2851
業務用(通常)
20
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,540
( 1,694 )
1日目
1,540
( 1,694 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液だれや浸み込みなく使用可能なゼリー状の瞬間接着剤です。
・平面以外(凹凸面/R面)の接着や多孔質材(木材/石材)の接着に最適です。
・充填接着や盛上げ接着に適します。
・各種含有調査 対応可(食品衛生法にも対応)。
【用途】
・工業用部品の接着・補修に。
・R面/平面の接着に。
・壁面への接着に。
・穴埋め 充填/接着に。
【材質】
・主成分:シアノアクリレート
【セット内容】
・本体(ALチューブ)
・本体箱(説明表記付き)

ご注意

  • 『一般消費者/個人』様向けの表記や取扱説明書の同梱はございません。※本品『工業/事業者』用商材です。
  • 皮フ・指などに着いた場合はお湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください。
  • 目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに医師の手当てを受けてください。
  • 布などに大量に付着すると発熱するのでやけどに注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用 瞬間接着剤 ジェル (使い切りタイプ) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用 瞬間接着剤 ジェル (使い切りタイプ)
工業用 瞬間接着剤 EZ (速硬化タイプ)
アルテコ 業務用 ゼリー状瞬間接着剤 721-B 硬化促進スプレー付き
工業用 瞬間接着剤 88(難接着樹脂用)
アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z106 20g (高粘度タイプ)
アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z84 20g (低臭・低白化タイプ)
メーカーアルテコアルテコアルテコアルテコアルテコアルテコ
通常価格1,5401,3761,4221,130 -1,1301,540
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
透明透明透明透明透明透明
質量(g)404062.000-4040
材質1主成分:シアノアクリレート主成分:シアノアクリレート瞬間接着剤主成分:シアノアクリレート主成分:シアノアクリレート主成分:シアノアクリレート主成分:シアノアクリレート
使用温度範囲(℃)-10~60℃-10~60-10~60℃-10~60-10~60-10~60
固着時間30~40秒(23℃)※木材60秒-30~40秒(23℃)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト