ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルテコ 業務用 瞬間接着剤 712-B 木工用20g

通常単価(税別)
963
税込単価
1,059
通常出荷日:1日目

【特長】・木工用の瞬間接着剤です。【用途】・木材・多孔質材と金属・合成ゴム・硬質プラスチックとの接着に...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 透明
  • JANコード
    4970754048015
  • 質量(g)
    33.000
  • トラスココード
    855-2836
  • 材質1
    主成分:シアノアクリレート
  • 使用温度範囲(℃)
    -10~60
  • タイプ
    プロ用(中容量)
  • 固着時間
    10~20秒(木材40秒)
  • 粘度
    低粘度塗料に近い
  • 容量(g)
    20
  • 粘度(mPa・s)
    300
  • 固着時間(23℃)
    5~20秒

ご注意

  • 皮フ・指等に着いた場合は水やお湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください。目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに医師の診断を受けてください。

型番:

712-B-20G
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

712-B-20Gの仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
透明
JANコード
4970754048015
質量(g)
33.000
トラスココード
855-2836
材質1
主成分:シアノアクリレート
使用温度範囲(℃)
-10~60
タイプ
プロ用(中容量)
固着時間
10~20秒(木材40秒)
粘度
低粘度塗料に近い
容量(g)
20
粘度(mPa・s)
300
固着時間(23℃)
5~20秒
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
712-B-20G
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
963
( 1,059 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木工用の瞬間接着剤です。
【用途】
・木材・多孔質材と金属・合成ゴム・硬質プラスチックとの接着に。
【商品仕様】
・色:透明
・容量(g):20
・タイプ:業務用
・固着時間:10~20秒*木材40秒
・使用温度範囲(℃):-10~60℃
・粘度:低粘度塗料に近い
・粘度(mPa・s):300
・縦(mm):30
・高さ(mm):190
・横(mm):90
・固着時間(23℃):5~20秒
・細口ノズル付
・JANコード:4970754048015
・トラスココード:855-2836
・質量:33g
【材質/仕上】
・主成分:シアノアクリレート
【セット内容/付属品】
・本体
・保存用AL袋(チャック付き)
・細口ノズル×2
・吸湿剤(シリカゲル)

ご注意

  • 皮フ・指等に着いた場合は水やお湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください。目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに医師の診断を受けてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルテコ 業務用 瞬間接着剤 712-B 木工用20gの型番712-B-20Gのページです。 型番712-B-20Gに関する仕様情報を記載しております。
アルテコ 業務用 瞬間接着剤 712-B 木工用20gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルテコ 業務用 瞬間接着剤 712-B 木工用20g
アルテコ 業務用 瞬間接着剤 731-B 耐衝撃20g
アルテコ 業務用 瞬間接着剤 713-B 多用途20g
アルテコ 業務用 瞬間接着剤 714-B スピードジェル20g
20g 瞬間接着剤(木工用アロンアルファ)
アルテコ 工業用 瞬間接着剤 D 20g (難接着材用)
メーカーアルテコアルテコアルテコアルテコエスコアルテコ
通常価格9638228228221,4801,130
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤-
透明透明透明透明透明-
JANコード4970754048015497075405501349707540500184970754505372--
質量(g)33.00033.00033.00041.000--
トラスココード855-2836855-2840855-2837855-2838--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト