ファクトリーサプライ用品技術窓口

瞬間接着剤 3000(ゼリー状速硬化タイプ)

通常単価(税別)
979円
税込単価
1,077円
通常出荷日:1日目

【特長】・ピンなし開封。・ガードフレーム付きのスタンドタイプ。・液量調整が簡単なプッシュボタン。・ゼリ...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • 色
    その他
  • トラスココード
    492-0864
  • 硬化後の色
    半透明
  • 用途
    ゴム部品、木材など多孔質材料の接着。
  • 主成分
    材質:主成分シアノアクリレート系
  • 特長1
    固着時間(20℃):10秒/ゼリー状/色:半透明
  • 内容量
    1本(20g)

型番:

CA-281
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CA-281の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
色
その他
トラスココード
492-0864
硬化後の色
半透明
用途
ゴム部品、木材など多孔質材料の接着。
主成分
材質:主成分シアノアクリレート系
特長1
固着時間(20℃):10秒/ゼリー状/色:半透明
内容量
1本(20g)
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CA-281

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
1本(20g)
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
979円
( 1,077円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピンなし開封。
・ガードフレーム付きのスタンドタイプ。
・液量調整が簡単なプッシュボタン。
・ゼリー状なので垂直面もOK。
・多用途タイプ。
【用途】
・アクセサリーや小物の接着。
・陶磁器の置物の接着。
・模型工作の接着。
・おもちゃの接着。
・家具・建具の接着。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

瞬間接着剤 3000(ゼリー状速硬化タイプ)の型番CA-281のページです。 型番CA-281に関する仕様情報を記載しております。
瞬間接着剤 3000(ゼリー状速硬化タイプ)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
垂れない
5
満足度:5.0
壁に仮に取り付ける作業のため、液体だと垂れてしまうので、こちらを購入 とても 良い感じです。
1人が参考にしています。
測定子の接着に使用
5
満足度:5.0
球面状の部分に接着が必要であり、通常の液状タイプの接着剤では接着しにくかったのですが、こちらの接着剤は、速乾性でゼリー状...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
瞬間接着剤 3000(ゼリー状速硬化タイプ)
瞬間接着剤 3000スーパー(低粘度タイプ)CA-018
瞬間接着剤 3000RXL
瞬間接着剤3000DXH(高粘度・耐熱・耐衝撃タイプ)
瞬間接着剤 3000スーパーK
瞬間接着剤業務用3000ハイスピード(低粘度・少量使い切りタイプ)
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格979円704円2,227円2,162円944円2,038円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤
色その他透明透明透明透明透明
トラスココード492-0864421-3629374-8855374-8847421-3556421-3564
硬化後の色半透明透明透明透明透明透明
用途ゴム部品、木材など多孔質材料の接着。-各種の接着、ゴム製品の接着各種の接着、ゴム製品の接着各種の接着、ゴム製品の接着金属、ゴム、硬質プラスチックの接着に
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト