ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルテコ 業務用 ゼリー状瞬間接着剤 721-B 硬化促進スプレー付き

  • 色
    透明
  • JANコード
    4970754651291
  • 質量(g)
    62.000
  • トラスココード
    855-2839
  • 材質1
    瞬間接着剤主成分:シアノアクリレート
  • 使用温度範囲(℃)
    -10~60℃
  • タイプ
    プロ用(セット品)
  • 固着時間
    30~40秒(23℃)
  • 粘度
    水あめに近い
  • 容量(g)
    20
  • 粘度(mPa・s)
    200,000
  • 材質2
    硬化促進スプレー主成分:シクロペンタン

ご注意

  • 皮フ・指などに着いた場合はお湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください。目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに医師の手当てを受けてください。布などに大量に付着すると発熱するのでやけどに注意してください。

型番:

721-B-20G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

721-B-20Gの仕様・寸法情報

色
透明
JANコード
4970754651291
質量(g)
62.000
トラスココード
855-2839
材質1
瞬間接着剤主成分:シアノアクリレート
使用温度範囲(℃)
-10~60℃
タイプ
プロ用(セット品)
固着時間
30~40秒(23℃)
粘度
水あめに近い
容量(g)
20
粘度(mPa・s)
200,000
材質2
硬化促進スプレー主成分:シクロペンタン
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
721-B-20G
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,918円
( 2,110円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・『瞬間硬化パテ』の様に使える、ゼリー状瞬間接着剤と硬化促進スプレーのセット品です。
・ジェルは接着層の確保や接着後の位置調整ができ、スプレーで硬化時間の操作が可能です。
・ゼリー状瞬間接着剤は単体でもご使用頂けます。
【用途】
・金属・ゴム・プラスチックの瞬間接着に。
・短時間接着、充填・盛り上げ接着に。
・R面/平面の接着に。
・壁面の接着に。
・穴埋め 充填/接着に。
【材質】
・瞬間接着剤主成分:シアノアクリレート
・硬化促進スプレー主成分:シクロペンタン
【セット内容】
・本体(ALチューブ)
・スプレープライマー(17ml)
・セット箱(ラック穴付き)

ご注意

  • 皮フ・指などに着いた場合はお湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください。目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに医師の手当てを受けてください。布などに大量に付着すると発熱するのでやけどに注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルテコ 業務用 ゼリー状瞬間接着剤 721-B 硬化促進スプレー付きの型番721-B-20Gのページです。 型番721-B-20Gに関する仕様情報を記載しております。
アルテコ 業務用 ゼリー状瞬間接着剤 721-B 硬化促進スプレー付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルテコ 業務用 ゼリー状瞬間接着剤 721-B 硬化促進スプレー付き
アルテコ 瞬間接着剤用硬化促進剤 PR150 250ml
アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z106 20g (高粘度タイプ)
アルテコ 瞬間接着剤用 前処理剤 PR700 250ml(シリコン材用)
アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z84 20g (低臭・低白化タイプ)
工業用 瞬間接着剤 88(難接着樹脂用)
メーカーアルテコアルテコアルテコアルテコアルテコアルテコ
通常価格1,918円2,755円1,477円5,787円1,695円1,477円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
色透明淡黄色透明淡黄色透明透明
JANコード49707546512914970754800125497075421103749707548050214970754270331-
質量(g)62.000260.00040260.00040-
トラスココード855-2839855-2856855-2849855-2860855-2855-
材質1瞬間接着剤主成分:シアノアクリレート主成分:シクロペンタン主成分:シアノアクリレート主成分:イソプロピルアルコール、メチルシクロヘキサン主成分:シアノアクリレート主成分:シアノアクリレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました