ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

その他

名称

トラスココード

質量(g)

材質1

JANコード

品名

適合アダプタアッセンブリ

最小発注数量
オプション
-
855-6001
5
NBR
4560248753336
-
AA10N
1パック

20個入り

オプション
-
855-6002
5
シリコン
4560248753343
-
AA10N
1パック

20個入り

オプション
-
855-6004
7
NBR
4560248753374
-
AA30N
1パック

20個入り

オプション
-
855-6005
6
シリコン
4560248750717
-
AA30N
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,047円
( 2,252円 )
1日目
2,588円
( 2,847円 )
1日目
2,650円
( 2,915円 )
2日目
3,022円
( 3,324円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アダプタアッセンブリに取り付けてエア漏れを防止します。
・使用する材料に応じて適切な材質が選択可能です。
【用途】
・アダプタアッセンブリに取り付けてエア漏れを防止します。
【材質】
・NBR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アダプタアッセンブリ用オーリング(予備品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アダプタアッセンブリ用オーリング(予備品)
アダプタアッセンブリ
アダプターチューブ用Oリング
アダプターチューブ用Oリング ORG-S
アダプターチューブ用Oリング ORG-V
パイロット IN継手用Oリング (5個入)
メーカー岩下岩下アズワン武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリングオートニクス(ディスペンサー関連)
通常価格2,047円-4,852円 -1,201円2,588円 -1,162円 -5,288円
通常出荷日1日目〜1日目〜12日目1日目〜1日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト