17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M オートミックス パネルボンドミニ用ハンドガン 8190

通常単価(税別)
11,520円
税込単価
12,672円
通常出荷日:1日目

【用途】・3Mオートミックス システム製品(ミニ)N吐出用。【商品仕様】・幅×長さ×高さ(mm):70...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ハンドガン
  • JANコード
    4550309112585
  • トラスココード
    835-8894
  • 質量(g)
    500
  • 材質1
    プラスチック

型番:

8190
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

8190の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
ハンドガン
JANコード
4550309112585
トラスココード
835-8894
質量(g)
500
材質1
プラスチック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
8190
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,520円
( 12,672円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・3Mオートミックス システム製品(ミニ)N吐出用。
【商品仕様】
・幅×長さ×高さ(mm):70×200×120
・3M オートミックス パネルボンドミニ用ハンドガン 8190
・JANコード:0051135081907
・トラスココード:835-8894
・質量:500g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M オートミックス パネルボンドミニ用ハンドガン 8190の型番8190のページです。 型番8190に関する仕様情報を記載しております。
3M オートミックス パネルボンドミニ用ハンドガン 8190のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M オートミックス パネルボンドミニ用ハンドガン 8190
ハンドホルダー
タイロンチューブ 10m
デブコン 50mlカートリッジ用 マーク5ガン
パイロット ハンドホルダー・樹脂ナット (5個入)
M2004 ロートスプレー用定量バルブ
メーカースリーエムジャパンオートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)ITWオートニクス(ディスペンサー関連)ヘンケル
通常価格11,520円27,338円 -10,208円21,167円6,365円286,922円
通常出荷日1日目7日目〜7日目1日目7日目9日目
その他オプションオプションオプション-オプション-
詳細タイプハンドガン-----
JANコード4550309112585-----
トラスココード835-8894-----
質量(g)500-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました