ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

強力一番プラス スプレーのり 8484

強力一番プラス スプレーのり 8484 8484
  • 強力一番プラス スプレーのり 8484
通常単価(税別)
4,088
税込単価
4,497
通常出荷日:1日目

【特長】・材料の両面にスプレーすることで、強力に接着できます。・耐熱性、耐湿性に優れ、粗面の接着も可能...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

8484
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8484の仕様・寸法情報

その他
JANコード
4547452548996
トラスココード
775-7514
容量(ml)
430
質量(g)
450
材質1
主成分:クロロプレンゴム
色詳細
-
-

型番リスト

表示件数
型番
8484
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,088
( 4,497 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材料の両面にスプレーすることで、強力に接着できます。
・耐熱性、耐湿性に優れ、粗面の接着も可能です。
【用途】
・自動車内張りの接着。
・金属、プラスチック、ゴムなどの接着。
【材質】
・主成分:クロロプレンゴム

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力一番プラス スプレーのり 8484の型番8484のページです。 型番8484に関する仕様情報を記載しております。
強力一番プラス スプレーのり 8484のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力一番プラス スプレーのり 8484
スプレーのり77(速乾性/軽量物)
ニューダクトスプレー
エアゾール接着剤 スプレーのり111
スプレーのりミニ缶 S/N 77 MINI
3M スプレーのり88 430ml
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格4,0882,7361,6192,6491,3603,645
通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目1日目
その他黄褐色透明その他
JANコード454745254899649016900002944901690006791---
トラスココード775-7514003-6404542-0831293-0102394-0357216-9304
容量(ml)430-----
質量(g)450411458465102450

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーのりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました