17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FGM用添加剤 PC7257 SUMMER

通常単価(税別)
6,819円
税込単価
7,501円
通常出荷日:1日目

【特長】・708252は、高温時の硬化時間を遅くすることが可能です。・708253は、低温時(-25℃...

詳細を確認
  • 色
    ホワイト
  • 質量(g)
    510.000
  • 材質1
    主成分:マグネシウム、リン酸
  • 容量(g)
    454

型番:

708253
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

708253の仕様・寸法情報

色
ホワイト
JANコード
0079340402706
トラスココード
836-6452
質量(g)
510.000
材質1
主成分:マグネシウム、リン酸
容量(g)
454

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
708253

JANコード

トラスココード

最小発注数量
0079340402706
836-6452
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,819円
( 7,501円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・708252は、高温時の硬化時間を遅くすることが可能です。
・708253は、低温時(-25℃)でも硬化を可能にします。
・FGM(PC9410)用添加剤です。
【用途】
・夏季の作業時間に。
【材質】
・主成分:マグネシウム、リン酸

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FGM用添加剤 PC7257 SUMMERの型番708253のページです。 型番708253に関する仕様情報を記載しております。
FGM用添加剤 PC7257 SUMMERのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FGM用添加剤 PC7257 SUMMER
床補修剤マグナクリートFGM PC9410
ロックタイト "クラックフィラーSL"
ロックタイト 床補修剤“マグナクリートFGM”(即硬化グレード)
ロックタイト “クラックフィラー”クラックフィラー用ノズル(3本入)
エポキシ樹脂モルタル充填工法用補修剤 ユニエポ補修用プライマー
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルコニシ
通常価格6,819円10,227円10,259円35,637円2,296円4,126円
通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目6日目
色ホワイト-灰灰-ホワイト
質量(g)510.000793.000280-150.000-
材質1主成分:マグネシウム、リン酸主成分:リン酸マグネシウム主成分:ウレタン樹脂-ポリプロピレン(PP)-
容量(g)454793----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました