ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

二重防災面 遮光・クリア かぶりタイプ クリア 遮光度#9

二重防災面 遮光・クリア かぶりタイプ クリア 遮光度#9 TBM-503CW
通常単価(税別)
8,558円
税込単価
9,414円
通常出荷日:1日目

赤外線をカットする遮光防災面。【特長】・溶接/溶断作業に使える遮光二重防災面。・ANSI Z87+適合...

詳細を確認

型番:

TBM-503CW
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

TBM-503CWの仕様・寸法情報

RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TBM-503CW
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,558円
( 9,414円 )
1日目

詳細情報

基本情報

赤外線をカットする遮光防災面。
【特長】
・溶接/溶断作業に使える遮光二重防災面。
・ANSI Z87+適合品。
【用途】
・遮光度#8(TBM-500W)~#11(TBM-503W)までの溶接、溶断作業に利用。

商品情報

二重防災面 遮光・クリア カブリタイプ クリア 遮光度#9の仕様

TBM-503CWの製品イメージ

TBM-503CWの製品イメージ

TBM-503CWのバンドイメージ

TBM-503CWのバンドイメージ

【仕様/規格】

  • 前プレート(小):遮光度#9(ANSI)
  • 前プレート寸法:25×97×140mm
  • 面体寸法(奥行×縦×横):75×210×145mm
  • 遮光度:前プレート#9
  • 面体レンズ色:クリア
  • タイプ:直かぶり
  • 面体:ポリカーボネート(PC)樹脂
  • ヘッドギア:プラスチック
  • 質量/質量単位:380g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

二重防災面 遮光・クリア かぶりタイプ クリア 遮光度#9の型番TBM-503CWのページです。 型番TBM-503CWに関する仕様情報を記載しております。
二重防災面 遮光・クリア かぶりタイプ クリア 遮光度#9のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二重防災面 遮光・クリア かぶりタイプ クリア 遮光度#9
二重防災面 遮光・クリア ヘルメット取付タイプ 遮光度#9
二重防災面 遮光・イエロー ヘルメット取付タイプ 遮光度#9
遮光二重防災面 かぶりタイプ 前プレート遮光度6
二重防災面 遮光・イエロー かぶりタイプ イエロー 遮光度#9
遮光二重防災面 かぶりタイプ 前プレート
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8,558円8,558円8,558円8,566円8,558円8,566円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました