ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アドフロー(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具

通常単価(税別)
317,506円
税込単価
349,257円
通常出荷日:4日目

【特長】・電動ファンと自動遮光面の組みわせで眼と呼吸を保護します。保護帽(飛来・落下物用)の国家検定合...

詳細を確認
  • 液晶フィルターは付属していません。別途ご用意ください。
  • 液晶フィルターについてはこちらをご覧ください。

型番:

577700J
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

577700Jの仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接面(液晶式)
遮光度
液晶フィルターによる
用途
遮光用カバー / 一般防塵作業 / その他
遮光前
液晶フィルターによる
遮光後
液晶フィルターによる
遮光スピード(秒)
液晶フィルターによる
JANコード
4549395698851
トラスココード
856-9153
稼動時間(h)
8
質量(g)
4300.0
付属品
溶接シールド(572800)、電動ファン(832005J)、ろ過材(837010J)、連結管(834016)、バッテリー(837631)、充電器(833111)、ウエストベルト(835000)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
577700J

JANコード

トラスココード

質量(g)

付属品

最小発注数量
4549395698851
856-9153
4300.0
溶接シールド(572800)、電動ファン(832005J)、ろ過材(837010J)、連結管(834016)、バッテリー(837631)、充電器(833111)、ウエストベルト(835000)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
317,506円
( 349,257円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ファンと自動遮光面の組みわせで眼と呼吸を保護します。保護帽(飛来・落下物用)の国家検定合格品です。
・液晶部を跳ね上げ、溶接作業の合間に顔面を保護したままクリアバイザー(フード前面の透明パネル)越しに作業ポイントを確認したり、研磨作業ができます。
・クリアバイザーを曲面化し、従来品比で面積を約60%拡大しました。
【用途】
・各種溶接作業
・研磨作業

ご注意

  • 液晶フィルターは付属していません。別途ご用意ください。
  • 液晶フィルターについてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アドフロー(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具の型番577700Jのページです。 型番577700Jに関する仕様情報を記載しております。
アドフロー(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アドフロー(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具
#9-#13/111x42mm自動遮光溶接面EA800PL-5A
液晶式自動遮光溶接面ジドウメン
#5-#13自動遮光溶接面(ブルーフィルター)EA800PV-21
#9-#13/107x74mmアーク溶接面EA800PM-1B
#4-#14自動遮光溶接面(デジタル式/ワイド)EA800PV-16
メーカースリーエムジャパンエスコスター電器製造エスコエスコエスコ
通常価格317,506円38,978円8,505円33,710円52,708円51,317円
通常出荷日4日目1日目4日目1日目2日目1日目
商品タイプ溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)
遮光度液晶フィルターによる#9~#13#8遮光時#5~#8、#9~#13(スイッチ)#9~#13(明るさ、プラズマカッターモード:#5、6、7、8、グラインダーモード:#4)(遮光時)中央:溶接(WLED)モード:#8~#14 、切断(CUT)モード:#4~#8、両側:#10
用途遮光用カバー / 一般防塵作業 / その他TIG溶接 / 手棒溶接手棒溶接 / MAG溶接 / MIG溶接TIG溶接 / 手棒溶接 / MAG溶接 / MIG溶接TIG溶接 / 半自動溶接 / 手棒溶接切削研削
遮光前液晶フィルターによる#3#3#3.5#3.5#3
遮光後液晶フィルターによる#9~#13#8#5~#13#9~#13#4~#14

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました