ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

インバーター制御直流アーク溶接機 "ライトアーク"

インバーター制御直流アーク溶接機 "ライトアーク" ISK-LS350S
通常単価(税別)
265,047円
税込単価
291,552円
通常出荷日:1日目

【特長】・無負荷時に設定値、使用時は実電流と2表示方式です・過電流保護機能付両切スイッチ・現場での不安...

詳細を確認

型番:

ISK-LS350S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ISK-LS350Sの仕様・寸法情報

トラスココード
855-0884
JANコード
4992873106179
奥行(mm)
550
高さ(mm)
500
使用率(%)
60(40)
出力電流(A)
DC15~250(DC15~350)
定格入力(kVA)
11.0(15.0)
入力電圧(V)
単相200(三相200)
幅(mm)
260
溶接棒径(mm)
2.6~6.0
質量(g)
26000.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ISK-LS350S

トラスココード

JANコード

奥行(mm)

高さ(mm)

使用率(%)

出力電流(A)

定格入力(kVA)

入力電圧(V)

幅(mm)

溶接棒径(mm)

質量(g)

最小発注数量
855-0884
4992873106179
550
500
60(40)
DC15~250(DC15~350)
11.0(15.0)
単相200(三相200)
260
2.6~6.0
26000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
265,047円
( 291,552円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無負荷時に設定値、使用時は実電流と2表示方式です
・過電流保護機能付両切スイッチ
・現場での不安定な電圧による故障を未然に防止します
・センサーで温度を検出。故障や温度による劣化を防ぎます
・無負荷時に自動的に電圧を低減し安全性を高めます
【用途】
・鉄骨・橋梁・造船・エレベーター工事などの一般溶接作業に

商品情報

【商品仕様】
・電撃防止機能切替え機能付
・EMS対策商品
・溶接棒径(mm):2.6~6.0
・入力電圧(V):単相200(三相200)
・定格入力(kVA):11.0(15.0)
・出力電流(A):DC15~250(DC15~350)
・使用率(%):60(40)
・幅(mm):260
・奥行(mm):550
・高さ(mm):500

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インバーター制御直流アーク溶接機 "ライトアーク"の型番ISK-LS350Sのページです。 型番ISK-LS350Sに関する仕様情報を記載しております。
インバーター制御直流アーク溶接機 "ライトアーク"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インバーター制御直流アーク溶接機 "ライトアーク"
インバーター制御直流アーク溶接機 ISK-LS200S2
ポータブルアーク溶接機 ライトアーク ISK-LS250S2
ポータブルアーク溶接機 ライトアーク ISK-LS403S2
インバーター制御 交流/直流両用TIG溶接機 200BR1
直流インバータアーク溶接機 アイマックス200
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所パナソニック溶接システムスター電器製造
通常価格265,047円95,719円121,665円194,825円769,082円45,290円
通常出荷日1日目5日目5日目5日目8日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました