ツール用品技術窓口
エスコ
耐火・耐熱カーボンクロス 火の粉対策用
通常価格(税別):5,372円~
通常出荷日:1日目 ~
スーパーツール
両口ラチェットレンチ カチオン電着塗装
スーパーツール
通常価格(税別):2,476円~
通常出荷日:在庫品1日目
東京技術研究所
東京技術研究所 ろ過用19μm ガラスウール 10kg入
東京技術研究所
通常価格(税別):15,823円~
通常出荷日:15日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
TRUSCO 気密防水パッキンテープ
トラスコ中山
通常価格(税別):232円~
通常出荷日:1日目
日東電工
発泡シール材 エプトシーラー NO.686【1~200個入り】
通常価格(税別):122円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
通常価格(税別):698円~
通常出荷日:1日目
住化プラステック
プラスチック段ボール サンプライ
住化プラステック
通常価格(税別):1,880円~
通常出荷日:1日目 ~
ダイヤテックス
パイオラン 塗装養生テープ【1~60個入り】
ダイヤテックス
通常価格(税別):225円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着
トラスコ中山
通常価格(税別):1,772円~
通常出荷日:1日目 ~



【特長】・シリカ(Si[[O2]])を主成分とした無機繊維のシートです。・空気中で燃える事が無く、連続...
詳細を確認【特長】
・シリカ(Si[[O2]])を主成分とした無機繊維のシートです。
・空気中で燃える事が無く、連続使用温度1000度の耐熱性の高いシートです。
・柔軟性に優れています。
・ノンアスベストの安全製品です。
・受けた火花・ノロを付着させます。
・水をまきますと、より一層効果的です。
【用途】
・建設現場での溶接火花・ノロ受け用に。
・自動車板金作業時の保護に。
・焼鈍、徐冷作業に。
・原子力発電所、火力発電所、石化プラントの定修工事に。





通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
スパッタシート アルファー 用途:溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シート
5通常価格(税別):5,374円~

吉野
シリカクロス汎用タイプ
0通常価格(税別):3,684円~

吉野
耐炎フェルト2mm
0通常価格(税別):2,971円~
![[中字]油性ペイントマーカー(工業用)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223303141458/223303141458_002_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[中字]油性ペイントマーカー(工業用)
4.6通常価格(税別):230円~

ぺんてる
工業用マーカー“ホワイト”
4.3通常価格(税別):200円~

日酸TANAKA
Nコックソケット/プラグ
0通常価格(税別):1,022円~

エスコ
油性固形ペンキ(工業用)
5通常価格(税別):701円

パナソニック溶接システム
タングステン電極セリアタイプ(交流/直流TIG用)
4.7通常価格(税別):9,195円~

エスコ
150g 銀ろう用フラックス
4.7通常価格(税別):2,005円
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ