ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

大型A号切断器(アセチレン用)

通常単価(税別)
26,66021,248
税込単価
29,32623,373
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・混合器に独自構造により、接続性逆火に対する性能を強化しています・新JIS対応品です・新型切断...

詳細を確認
  • 火口の取り付けはスパナにて確実に締め付けください。
  • 火口の取り付けはスパナにて確実に締め付け下さい。

型番:

YTC-A-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YTC-A-Fの仕様・寸法情報

型式
大型A号
切断能力(mm)
1~100
適合火口
A1A、A2A、A3A
JANコード
4560125827754
トラスココード
828-9251
質量(g)
960
関東式/関西式/両用
メッキ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
YTC-A-F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,66021,248
( 23,373 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・混合器に独自構造により、接続性逆火に対する性能を強化しています
・新JIS対応品です
・新型切断器フラッシュは、遣い易さはそのままに安全を向上。逆火を低減させる構造を採用しました
・工場内・現場作業に最適です
【用途】
・鋼材の切断用

ご注意

  • 火口の取り付けはスパナにて確実に締め付けください。
  • 火口の取り付けはスパナにて確実に締め付け下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型A号切断器(アセチレン用)の型番YTC-A-Fのページです。 型番YTC-A-Fに関する仕様情報を記載しております。
大型A号切断器(アセチレン用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型A号切断器(アセチレン用)
中型切断器(アセチレン用)
切断・溶接両用器(アセチレン用)
大型B号切断器
A型切断器"NEO"(アセチレン用)
B号切断器Z
メーカーヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業千代田精機日酸TANAKA
通常価格26,66021,80823,37831,17124,43428,501 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目4日目〜
型式大型A号中型中型その他A型その他
切断能力(mm)1~1001~301~3050~2005~5060~240
適合火口A1A、A2A、A3AM1A、M2A、M3A200~500(7本付)CN-3--
JANコード456012582775445601258277304560125827747---
トラスココード828-9251820-2721820-2722851-3312--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト