ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

炙りマスターPro

炙りマスターPro KC800
  • 炙りマスターPro
通常単価(税別)
5,092円
税込単価
5,601円
通常出荷日:1日目

【特長】・片手で操作できるトリガー式です。(※KC800のみ)・作業の時間短縮ができます。・無駄なガス...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

KC800
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KC800の仕様・寸法情報

炎温度(℃)
1000~1600
発熱量(kcal/h)
3000
燃焼時間(分/缶)
70
JANコード
4953571068008
トラスココード
835-7668
高さ(mm)
100
幅(mm)
25
質量(g)
140
材質1
抗菌樹脂
材質2
ステンレス
奥行(mm)
150
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KC800
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,092円
( 5,601円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手で操作できるトリガー式です。(※KC800のみ)
・作業の時間短縮ができます。
・無駄なガスを消費しない仕様です。
【用途】
・料理の炙り作業に。
【材質】
・抗菌樹脂
・ステンレス
【セット内容】
・スタビライザー、オリジナルレシピ

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

炙りマスターProの型番KC800のページです。 型番KC800に関する仕様情報を記載しております。
炙りマスターProのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
炙りマスターPro
新富士 ”パワートーチ”(細口タテ型タイプ)
パワートーチボンベセット(ねじ込み式)
パワートーチプロ
パワートーチ(ねじ込み式)ワンハンドで点火・消化が可能
パワートーチ
メーカー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー
通常価格5,092円3,530円4,924円8,808円4,542円3,163円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
炎温度(℃)1000~1600800~2000160013001600800~2000
発熱量(kcal/h)3000280028002200030002800
燃焼時間(分/缶)708080-7080
JANコード49535710680084953571018348-4953571017402--
トラスココード835-7668102-7297355-8754835-7662355-8762413-4010
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました