ファクトリーサプライ用品技術窓口

MARNA グリースかきとりヘラ

通常単価(税別)
1,521円
税込単価
1,673円
通常出荷日:1日目

【特長】・グリース缶に残ったグリースをかきとるのに便利なスプーン状のヘラです。・先端がシリコーンなので...

詳細を確認

型番:

T685
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

T685の仕様・寸法情報

種類
ルブリケーター関連品
その他
オプション
すくい部幅(mm)
69
色
黒
JANコード
4976404918943
質量(g)
74.000
トラスココード
856-1430
長さ(mm)
281

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
T685
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,521円
( 1,673円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリース缶に残ったグリースをかきとるのに便利なスプーン状のヘラです。
・先端がシリコーンなので、残さずかきとれます。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MARNA グリースかきとりヘラの型番T685のページです。 型番T685に関する仕様情報を記載しております。
MARNA グリースかきとりヘラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MARNA グリースかきとりヘラ
100g 潤滑グリース(高温用)
モリコート®YM-103グリース(樹脂・ゴム部品用)
グリース G30M/G40M 100g
パルサールブ グリス用シングルポイント遠隔設置キット 自動給油器
パルサールブM・MSP用サービスパック
メーカーマーナエスコデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルアズワンPULSARLUBEPULSARLUBE
通常価格1,521円2,814円10,817円3,286円7,115円5,275円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
種類ルブリケーター関連品-缶容器入り--
その他オプション-----
すくい部幅(mm)69-----
色黒-----
JANコード4976404918943-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました