17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3M クリーンサンディングパッド 75X100mm PN20435

3M クリーンサンディングパッド 75X100mm

通常単価(税別)
4,379円
税込単価
4,817円
通常出荷日:1日目

【特長】・オービタルエアサンダー20431用のパッドです。【商品仕様】・ペーパーサイズ(mm):75×...

詳細を確認

    ご注意

    • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

    型番:

    PN20435
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    【商品仕様】
    <型番:PN20435>
    ・オービタルエアサンダー20431用のパッドです。
    ・適合機種:20431
    ・ペーパーサイズ(mm):75×100

    PN20435の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PN20435
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,379円
    ( 4,817円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・オービタルエアサンダー20431用のパッドです。
    【商品仕様】
    ・ペーパーサイズ(mm):75×100
    ・質量:70g
    ・トラスココード:836-3358
    ・JANコード:4548623092669

    ご注意

    • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    3M クリーンサンディングパッド 75X100mmの型番PN20435のページです。 型番PN20435に関する仕様情報を記載しております。
    3M クリーンサンディングパッド 75X100mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M クリーンサンディングパッド 75X100mm
    エアエルボ 3M×3F
    TRUSCO エアマイクログラインダー用軸付砥石 10X12X3 #80
    エアチーズ3M×3F(2口)
    SP オービタルサンダー100×180mm
    コンパクトツール 73x105x5tネオクッションパッド
    メーカースリーエムジャパンSK-11トラスコ中山SK-11エス・ピー・エアーコンパクトツール
    通常価格4,379円937円570円965円32,920円2,180円
    通常出荷日1日目3日目1日目3日目4日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました