17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

不二 FCH-20ブランクタガネ155MML

通常単価(税別)
2,963円
税込単価
3,259円
通常出荷日:1日目

【用途】・FCH-20用タガネ【商品仕様】・刃先形状:未加工・適合機種:FCH-20・全長(mm):1...

詳細を確認

    型番:

    G-1-2
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    G-1-2の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    G-1-2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,963円
    ( 3,259円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・FCH-20用タガネ
    【商品仕様】
    ・刃先形状:未加工
    ・適合機種:FCH-20
    ・全長(mm):155
    ・刃幅(mm):9
    ・刃幅(mm):9
    ・刃先形状:未加工
    ・ブランクタガネ 全長300MML
    ・JANコード:4589484328467
    ・トラスココード:828-3412
    ・質量:105g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    不二 FCH-20ブランクタガネ155MMLの型番G-1-2のページです。 型番G-1-2に関する仕様情報を記載しております。
    不二 FCH-20ブランクタガネ155MMLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    不二 FCH-20ブランクタガネ155MML
    不二 FCH-20用ブランクタガネ300MML
    ニードルスケーラ YC-20
    エアハンマセット AH-10.2PA
    パワースケーラー用ニードル
    空気式固着物はくり機 エアーチッパー
    メーカー不二空機不二空機ヨコタ工業パオックベッセル日東工器
    通常価格2,963円5,867円32,731円8,888円3,525円29,446円 -
    通常出荷日1日目1日目6日目3日目1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エアタガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました