ツール用品技術窓口

エンジンクリーナー部品 先端キャップ

  • ノズル長さ (mm)
    33
  • ノズル口径 (mm)
    3
  • ノズル取付口
    M14P1.0
  • トラスココード
    855-0558
  • JANコード
    4989999455243
  • 質量(g)
    10
  • 材質1
    真鍮(ニッケルメッキ)
  • 使用空気圧力(MPa)
    0.4

型番:

TDH-ECC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

TDH-ECCの仕様・寸法情報

ノズル長さ(mm)
33
ノズル口径(mm)
3
ノズル取付口
M14P1.0
トラスココード
855-0558
JANコード
4989999455243
質量(g)
10
材質1
真鍮(ニッケルメッキ)
使用空気圧力(MPa)
0.4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TDH-ECC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,178円
( 1,296円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TD-77、TD-78用の先端キャップ部品です。
【用途】
・補修部品に。
【材質】
・真鍮(ニッケルメッキ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジンクリーナー部品 先端キャップの型番TDH-ECCのページです。 型番TDH-ECCに関する仕様情報を記載しております。
エンジンクリーナー部品 先端キャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンジンクリーナー部品 先端キャップ
TRUSCO パルスブローノズル
TRUSCO エアダスター レバー式・プロテクトノズルタイプ
エアダスター レバー式・プラグ極細ノズルタイプ
TRUSCO エアダスター用ステンレスノズル
“ウォッシュブローガン” 交換用ビニールホース
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,178円8,374円3,054円3,566円10,245円1,030円
通常出荷日1日目1日目4日目2日目4日目1日目
ノズル長さ(mm)3369.52495200-
ノズル口径(mm)32.5212.3-
ノズル取付口M14P1.0G1/8G1/8G1/8G1/8-
トラスココード855-0558116-2074114-5777836-6929116-4515-
JANコード49899994552434989999937145498999985615649899994466304989999958331-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました