ツール用品技術窓口

ヤマト ペンシル型ラバーエアダスターYD-RBP

通常単価(税別)
1,443円
税込単価
1,587円
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量、スマート形状で持ち運びにも便利です。・ラバー本体中央部を片手で少し曲げるだけで、簡単に...

詳細を確認

    型番:

    YD-RBP
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    YD-RBPの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    YD-RBP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,443円
    ( 1,587円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽量、スマート形状で持ち運びにも便利です。
    ・ラバー本体中央部を片手で少し曲げるだけで、簡単にエアブローができます。
    【用途】
    ・狭いスペースのエアブローに。
    【商品仕様】
    ・ノズル口径(mm):2
    ・エア取付口:1/4プラグ
    ・全長(mm):110
    ・最高使用圧力:0.7MPa
    ・使用流体:圧縮空気
    ・使用温度範囲:0~60℃
    ・金具:ヤマトカップリング
    ・JANコード:4562335564214
    ・トラスココード:855-6659
    ・質量:62g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ヤマト ペンシル型ラバーエアダスターYD-RBPの型番YD-RBPのページです。 型番YD-RBPに関する仕様情報を記載しております。
    ヤマト ペンシル型ラバーエアダスターYD-RBPのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヤマト ペンシル型ラバーエアダスターYD-RBP
    [集中型]ハイパワーエアーガンEA123AC
    [広範囲型]ハイパワーエアーガンEA123AC
    エアーガン用シールドノーズ
    エアガン ダストバッグ(エアガンなし)
    ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) ベータエス
    メーカーヤマトエスコエスコTONEトラスコ中山近畿製作所(エアダスターガン)
    通常価格1,443円6,657円6,906円1,341円2,436円13,115円
    通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エアガンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました