17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MRA エアグラインダ ストレートタイプ

通常単価(税別)
20,310円
税込単価
22,341円
通常出荷日:1日目

【特長】・バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。【用途】・金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。【商品...

詳細を確認

    型番:

    MRA-PG75290
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    MRA-PG75290の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MRA-PG75290
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,310円
    ( 22,341円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
    【用途】
    ・金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
    【商品仕様】
    ・チャック内径(mm):8
    ・全長(mm):180
    ・摘要:高トルクタイプ
    ・無負荷回転数(min[[の-1乗]]):23000
    ・空気消費量([[M3]]/min):0.33
    ・ホース取付口:Rc1/4
    ・排気:後方
    ・使用空気圧力:0.6MPa
    ・チャック内径:6・8mm
    ・φ8mm軸
    ・レバー式
    ・ストレートタイプ
    ・JANコード:4526587387007
    ・トラスココード:855-3882
    ・質量:0.74kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    MRA エアグラインダ ストレートタイプの型番MRA-PG75290のページです。 型番MRA-PG75290に関する仕様情報を記載しております。
    MRA エアグラインダ ストレートタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MRA エアグラインダ ストレートタイプ
    エアグラインダ ペンシルタイプ
    マイクロエアーグラインダー(ストレートタイプ)
    ストレートインパルス
    “ニューモータ「タイプ3」”
    “ニューモータ「タイプ3」” コレットチャック
    メーカーMRAMRAスーパーツールナカニシゼムゼム
    通常価格20,310円28,759円4,191円 -45,917円74,826円6,116円
    通常出荷日1日目5日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました