17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SP エアアングルグラインダー

通常単価(税別)
42,112円
税込単価
46,323円
通常出荷日:1日目

【特長】・小型軽量です。・スイッチは、グリップ式です。【用途】・金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業...

詳細を確認

    型番:

    SP-6254GCA
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    SP-6254GCAの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SP-6254GCA
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42,112円
    ( 46,323円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小型軽量です。
    ・スイッチは、グリップ式です。
    【用途】
    ・金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業に。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):210
    ・適用砥石寸法外径×厚さ×内径(mm):100×6×15
    ・無負荷回転数(min[[の-1乗]]):13500
    ・空気消費量([[M3]]/min):0.55
    ・ホース取付口:NPT3/8
    ・排気:側方
    ・無負荷使用回転数(rpm):13500
    ・使用空気圧力:0.62MPa
    ・JANコード:4545695003258
    ・トラスココード:836-1592
    ・質量:1.8kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    SP エアアングルグラインダーの型番SP-6254GCAのページです。 型番SP-6254GCAに関する仕様情報を記載しております。
    SP エアアングルグラインダーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SP エアアングルグラインダー
    SP 6mmロングダイグラインダー
    ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YG-3Hシリーズ
    エアストレートグラインダーエアロスピン(ストレートタイプ)
    ストレートグラインダー(軸付砥石ロータリーバー用)
    ベビーグラインダー(精密研磨・研削用) YG-23シリーズ
    メーカーエス・ピー・エアーエス・ピー・エアー吉田工作所大見工業瓜生製作吉田工作所
    通常価格42,112円57,995円26,543円20,599円 -34,673円 -19,487円 -
    通常出荷日1日目1日目11日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました