17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フジ矢 偏芯強力ニッパ(圧着機能付) 700N-200

フジ矢 偏芯強力ニッパ(圧着機能付)

通常単価(税別)
3,546円
税込単価
3,901円
通常出荷日:1日目

【特長】・偏芯テコ機能で従来製品よりも楽に切断できます。・圧着機能付きです。【商品仕様】・切断能力(m...

詳細を確認

    型番:

    700N-200
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品仕様

    型番切断能力(mm)鉄線切断能力(mm)銅線全長(mm)切断能力(mm)ピアノ線JANコードトラスココード質量材質
    700N-200φ4.0φ5.0200φ2.54952520077108836-1582330g特殊鋼

    700N-200の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    700N-200
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,546円
    ( 3,901円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・偏芯テコ機能で従来製品よりも楽に切断できます。
    ・圧着機能付きです。
    【商品仕様】
    ・切断能力(mm)鉄線:φ4.0
    ・切断能力(mm)銅線:φ5.0
    ・全長(mm):200
    ・切断能力(mm)ピアノ線:φ2.5
    ・厚刃
    ・JANコード:4952520077108
    ・トラスココード:836-1582
    ・質量:330g
    【材質/仕上】
    ・特殊鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フジ矢 偏芯強力ニッパ(圧着機能付)の型番700N-200のページです。 型番700N-200に関する仕様情報を記載しております。
    フジ矢 偏芯強力ニッパ(圧着機能付)のレビュー
    5平均満足度:5.02件のレビュー
    電気工事に使用
    5
    満足度:5.0
    偏心ニッパなので電線が軽い力で切断でき非常に作業しやすい。大変満足している。
    0人が参考にしています。
    自動車整備に
    5
    満足度:5.0
    ピアノ線にも対応しており、鋼線もスパスパ切ることができます。 クニペックスと迷いましたが、品質も高くて満足しています。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フジ矢 偏芯強力ニッパ(圧着機能付)
    1.6・2.0mm(2芯・3芯用) VVF線ワイヤーストリッパー EA580EH
    1.6・2.0mm(2芯・3芯用) VVF線ワイヤーストリッパ- EA580ED-4B
    自動調整機能付ケーブルカット、被覆むき工具
    探索機能付軽量コンパクト呼び線
    P-711 モジュラープラグ圧着工具(LAN(8芯)用)
    メーカーフジ矢エスコエスコプレスマスターグッドマンホーザン
    通常価格3,546円2,458円 -10,541円4,310円 -29,274円 -38,103円
    通常出荷日1日目2日目2日目在庫品1日目1日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました