ツール用品技術窓口

型番:

ZPLIERS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ZPLIERSの仕様・寸法情報

RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZPLIERS
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,179円
( 10,097円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジッパータイプ専用プライヤーです。
【用途】
・電磁波シールドに。
【商品仕様】
・ZTJ ジッパータイプ専用プライヤー
・トラスココード:855-8828
・質量:100g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZTJ ジッパータイプ専用プライヤーの型番ZPLIERSのページです。 型番ZPLIERSに関する仕様情報を記載しております。
ZTJ ジッパータイプ専用プライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZTJ ジッパータイプ専用プライヤー
CE01 圧着タイプ用コンタクト専用圧着工具
Dsubコネクタ 圧着タイプ/圧着コンタクト専用工具
F1ライン スリムタイプ
圧着システムプライヤー 本体
シングルグリップ中間引タイプ
メーカー日本ジッパーチュービングミスミミスミマーベルRENNSTEIGDENSAN
通常価格9,179円206,800円 -150,234円 -4,187円29,080円7,236円 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目50日目1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました