ツール用品技術窓口

PETZL ナイフ“スパサ”

通常単価(税別)
7,568円
税込単価
8,325円
通常出荷日:1日目

【特長】・高所作業において常時持ち運び、使用できるようにデザインされています。・刃の形状はロープ等のカ...

詳細を確認
  • 工具種類
    電線剥き工具
  • 全長 (mm)
    178
  • JANコード
    3342540097391
  • 質量(g)
    43.000
  • トラスココード
    855-9414
  • 材質1
    刃部:ステンレススチール
  • 刃長(mm)
    71
  • 材質2
    グリップ部:ナイロン
  • 刃幅(mm)
    25
  • 詳細タイプ
    電工ナイフ

型番:

S92AN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S92ANの仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
全長(mm)
178
JANコード
3342540097391
質量(g)
43.000
トラスココード
855-9414
材質1
刃部:ステンレススチール
刃長(mm)
71
材質2
グリップ部:ナイロン
刃幅(mm)
25
詳細タイプ
電工ナイフ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
S92AN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,568円
( 8,325円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高所作業において常時持ち運び、使用できるようにデザインされています。
・刃の形状はロープ等のカットがしやすいようになっています。
・カラビナホールが付いているので、簡単にカラビナへの取り付けが可能です。
・グローブ着用時でも操作しやすいように回転軸には溝が刻まれています。
・刃は開いた状態でロックできます。
・刃は耐久性に優れたステンレススチール製です。
【用途】
・高所作業及びレスキューでの使用に。
【材質】
・刃部:ステンレススチール
・グリップ部:ナイロン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PETZL ナイフ“スパサ”の型番S92ANのページです。 型番S92ANに関する仕様情報を記載しております。
PETZL ナイフ“スパサ”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PETZL ナイフ“スパサ”
ケーブルナイフ
絶縁電工ナイフ
電工アジャストナイフ
電工ナイフ(折りたたみ式)
電工セーフティーナイフ
メーカーPETZLJOKARIスリーピークス技研ベッセルKAKURI(角利産業)ツノダ
通常価格7,568円8,492円2,339円2,846円 -1,502円3,333円
通常出荷日1日目1日目4日目5日目1日目5日目
工具種類電線剥き工具電線剥き工具-電線剥き工具電線剥き工具-
全長(mm)178167-171200(収納時120)-
JANコード3342540097391-----
質量(g)43.000-----
トラスココード855-9414-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました